您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
S-3S-PCA - Push-pull connector - Free receptacle, cable collet
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
S-SERIES
Free socket
3S
Powered by
CAD模型選擇
{lemo/low20voltage20connector/s-series/free20socket/3s/s-3s-pca.prj},{NB=PCA.3S.310.CLLC10},{REF=PCA.3S.310.CLLC10},{DESC=Free receptacle, cable collet},{CONTACT=10 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest:|A|1060 V (AC), 1500 V (DC)},{MAXA=9},{OPTION=:}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
OPTION
ⁿ/ₐ
PCA.3S.140.CTLC10
PCA.3S.140.CTLC10
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC52
PCA.3S.140.CTLC52
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC72
PCA.3S.140.CTLC72
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC42
PCA.3S.140.CTLC42
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC11
PCA.3S.140.CTLC11
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC82
PCA.3S.140.CTLC82
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC62
PCA.3S.140.CTLC62
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC57
PCA.3S.140.CTLC57
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC97
PCA.3S.140.CTLC97
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC87
PCA.3S.140.CTLC87
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.140.CTLC92
PCA.3S.140.CTLC92
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
43
:
PCA.3S.160.CLLC62
PCA.3S.160.CLLC62
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
65
:
PCA.3S.160.CLLC97
PCA.3S.160.CLLC97
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
-55
250
Vtest (contact-contact):|...
65
:
PCA.3S.160.CLLC11
PCA.3S.160.CLLC11
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
65
:
PCA.3S.160.CLLC57
PCA.3S.160.CLLC57
Free receptacle, cable co...
1 Low Voltage
Vtest (contact-contact):|...
65
:
PCA.3S.302.CLLC10
PCA.3S.302.CLLC10
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC52
PCA.3S.302.CLLC52
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC42
PCA.3S.302.CLLC42
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC57
PCA.3S.302.CLLC57
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC62
PCA.3S.302.CLLC62
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC72
PCA.3S.302.CLLC72
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC87
PCA.3S.302.CLLC87
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC82
PCA.3S.302.CLLC82
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.302.CLLC92
PCA.3S.302.CLLC92
Free receptacle, cable co...
2 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
23
:
PCA.3S.303.CLLC11
PCA.3S.303.CLLC11
Free receptacle, cable co...
3 Low Voltage
-55
250
Vtest:|A|1500 V (AC), 210...
20
:
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處